France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image D2S2K
Ce produit n’est plus fabriqué

Image D2S2K
Ce produit n’est plus fabriqué

compteur horaire affichage mécanique 5 digits 12 à 24 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2000
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Complémentaires
    compteur
    Compteur horaire
    type d'afficheur
    Mécanique
    afficheurs deux digits
    5
    nombre de présélection
    0
    remise à zéro
    Sans
    montage du produit
    Montage avant
    largeur hors tout CAO
    40 mm
    hauteur hors tout CAO
    40 mm
    profondeur hors tout CAO
    91 mm
    matériau de la collerette
    Plastique chromé mat
    dimension du raccordement
    6,3 mm
    diamètre de perçage
    22 mm
    raccordement électrique
    Connecteur Faston
    forme de la tête de l'unité de signalisation
    Carré
    type de circuit d'alimentation
    CC
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /