France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

sonde à thermistance PTC DA1T sonde de surface 80 °C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    28,09 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    DA1
    fonction produit
    Sonde à thermistance
    Nom de l'appareil
    DA1TS
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    quantité par lot
    Lot de 10
    température de fonctionnement
    80 °C
    Complémentaires
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 2,5 V
    résistance
    250 Ohm par sonde 25 °C
    isolement
    Renforcé
    longueur de câble
    1 m entre la sonde et la plaque de bornes du moteur
    poids du produit
    0,005 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60034-11 Mark A
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/08/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /