France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys DF, LS1/GK1
Image DF101NV

DF101NV

Image DF101NV
DF101NV

TeSys - porte-fusible - 1P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    17,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys DF
    Fonction produit
    Porte-fusibles
    Nom de l'appareil
    DF10
    composition de l'appareil
    tubular link pour locked in Neutral pole
    conformité
    DF2CA cartouche fusible
    DF2CN cartouche fusible
    Description des pôles
    1P + N
    Taille du fusible
    10 x 38 mm
    type de fusible
    , gG
    , aM
    type de commande
    Par maneton cadenassable
    Signalisation locale
    Indication de fusible sauté
    catégorie d'emploi
    AC-20B se conformer à IEC 60947-3
    DC-20B se conformer à IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    690 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    catégorie de surtension
    III
    résistance de court-circuit
    120 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaires
    normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2: R22 HL2
    certifications du produit
    CEI
    Reconnu UL
    CSA
    CCC
    EAC
    DNV-GL
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    2 N.m - avec tournevis PZ2
    2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
    Hauteur
    79,5 mm
    Largeur
    35 mm
    Profondeur
    61 mm
    Poids
    0,087 kg
    Quantité du lot
    Jeu de 6
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans réduction de courant
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    3
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF10
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B4 - Porte-fusibles (Version 4.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys DF fuse-disconnector 1PN 32A - fuse size 10 x 38 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    TeSys DF fuse-disconnector 1PN 32A - fuse size 10 x 38 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /