France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys DF, LS1/GK1
Image DF103NV

DF103NV

Image DF103NV
DF103NV

TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    35,92 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys DF
    Fonction produit
    Porte-fusibles
    Nom de l'appareil
    DF10
    composition de l'appareil
    tubular link pour locked in Neutral pole
    conformité
    DF2CA cartouche fusible
    DF2CN cartouche fusible
    Description des pôles
    3P + N
    Taille du fusible
    10 x 38 mm
    type de fusible
    , gG
    , aM
    type de commande
    Par maneton cadenassable
    Signalisation locale
    Indication de fusible sauté
    catégorie d'emploi
    AC-20B se conformer à IEC 60947-3
    DC-20B se conformer à IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    690 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A
    [Ui] tension d'isolement
    1000 VCA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    catégorie de surtension
    III
    résistance de court-circuit
    120 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaires
    normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2: R22 HL2
    certifications du produit
    CEI
    Reconnu UL
    CSA
    CCC
    EAC
    DNV-GL
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    2 N.m - avec tournevis PZ2
    2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
    Hauteur
    79,5 mm
    Largeur
    70 mm
    Profondeur
    61 mm
    Poids
    0,171 kg
    Quantité du lot
    Lot de 3
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans réduction de courant
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    3
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF10
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Taille pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B4 - Porte-fusibles (Version 4.0)
    Description
    Présentation des gammes de porte-fusibles TeSys DF, LS et GK
    Taille pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 11/06/19
    Description
    Présentation des gammes de porte-fusibles TeSys DF, LS et GK
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Taille pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Version 6.0)
    Description
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    Taille pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 15/05/19
    Description
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille zip
    Taille 1.7 MB
    Date 07/02/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 276.3 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Description
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Description
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Description
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 181.1 KB
    Date 01/12/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 197.1 KB
    Date 08/09/15
    Description
    PEP
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /