Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys DF, LS1/GK1
Image DF14N
Commercialisé avec annonce fin de vie

DF14N

Image DF14N
Commercialisé avec annonce fin de vie
DF14N

TeSys - porte-fusible - 1N - 50A - pour fusible 14x51mm

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 15,10 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys DF
    Fonction produit
    Porte-fusibles
    Nom de l'appareil
    DF14
    composition de l'appareil
    tubular link pour locked in Neutral pole
    Description des pôles
    1N
    Taille du fusible
    14 x 51 mm
    type de fusible
    , gG
    , aM
    type de commande
    Par maneton
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    690 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A
    [Ui] tension d'isolement
    690 VCA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    15 kA avec branchements tubulaires se conformer à IEC 60269-1
    résistance de court-circuit
    120 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
    120 kA 500 V se conformer à IEC 60947-3
    80 kA 690 V se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    certifications du produit
    CEI
    Reconnu UL when associated with a phase fuse carrier
    CSA
    EAC
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…25 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…25 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Hauteur
    110,8 mm
    Largeur
    26,5 mm
    Profondeur
    76,5 mm
    Poids
    0,150 kg
    Quantité du lot
    Jeu de 6
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C with derating above 20°C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Code de comptabilité
    DF14
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    137 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,65 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,1 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    827 g
    Hauteur de l'emballage 2
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    12,2 cm
    Longueur de l'emballage 2
    18,2 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    72
    Poids de l'emballage 3
    10,504 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A (Version A07)
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.4 MB
    pdf
    508.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.9 MB
    Date 02/12/15
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.4 MB
    pdf
    508.2 KB
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 276.3 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF14N : PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    Description
    PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF14N : PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    Description
    PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF14N : PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    Description
    PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    PORTE-FUS N 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 181.1 KB
    Date 01/12/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 197.1 KB
    Date 08/09/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.