France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys DF, LS1/GK1
Image DF223C

DF223C

Image DF223C
DF223C

TeSys - porte-fusible - 3P - 125A - pour fusible 22x58mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    48,49 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys DF
    Fonction produit
    Porte-fusibles
    Nom de l'appareil
    DF22
    conformité
    DF3FA fuse cartridge striker
    DF3FN fuse cartridge striker
    DF22AM bloc de contact auxiliaire
    Description des pôles
    3P
    Taille du fusible
    22 x 58 mm
    type de fusible
    , gG
    , aM
    type de commande
    Par maneton
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    690 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    19 kA avec branchements tubulaires se conformer à IEC 60269-1
    résistance de court-circuit
    120 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
    120 kA 500 V se conformer à IEC 60947-3
    80 kA 690 V se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    certifications du produit
    CEI
    Reconnu UL
    CSA
    EAC
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…35 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…25 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…35 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…25 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    4 N.m
    Hauteur
    127,5 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur
    76,5 mm
    Poids du produit
    0,654 kg
    Quantité du lot
    Lot de 2
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    température de fonctionnement
    -20…60 °C with derating above 20°C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF22
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B4 - Porte-fusibles (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys DF - Modular fuse carriers 125 A (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /