Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys DF, LS1/GK1
Image DF2CA02

DF2CA02

Image DF2CA02
DF2CA02

TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3,97 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Sectionneur fusible TeSys
    Fonction produit
    Cartouche fusible
    Nom de l'appareil
    DF2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    Taille du fusible
    10 x 38 mm
    Type de fusible
    NFC
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    courant nominal
    2 A 500 V
    Type de fusible
    AM
    Poids du produit
    0,01 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2CA02 : TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2CA02 : TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2CA02 : TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 2A - sans voyant
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /