" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys DF, LS1/GK1
Image DF2CA04

DF2CA04

Green premium brand logo
Image DF2CA04
DF2CA04
Green premium brand logo

"TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 4,37 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Sectionneur fusible TeSys
    Fonction produit
    Cartouche fusible
    Nom de l'appareil
    DF2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    Taille du fusible
    10 x 38 mm
    Type de fusible
    NFC
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    courant nominal
    4 A 500 V
    Type de fusible
    AM
    Poids du produit
    0,01 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    8 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,8 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    80 g
    Hauteur de l'emballage 2
    1,3 cm
    Largeur de l'emballage 2
    4 cm
    Longueur de l'emballage 2
    10,8 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    720
    Poids de l'emballage 3
    5,783 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2CA04 : TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2CA04 : TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2CA04 : TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 4A - sans voyant
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.