Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys GS
Image DF2FGN160

DF2FGN160

Image DF2FGN160
DF2FGN160

TeSys DF - cartouche fusible DIN 00 à couteaux - gG 160A - sans voyant

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 19,72 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    DF
    Fonction produit
    Fusibles
    Nom de l'appareil
    Fusible à couteaux
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    Taille du fusible
    NH00
    Type de fusible
    DIN
    Complémentaires
    courant nominal
    160 A
    Type de fusible
    GG
    Quantité du lot
    Lot de 3
    Poids du produit
    0,16 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2FGN160 : DF2FGN160_REACH_DECLARATION
    Description
    DF2FGN160_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    DF2FGN160_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2FGN160 : DF2FGN160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    DF2FGN160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    DF2FGN160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF2FGN160 : DF2FGN160_ROHS_DECLARATION
    Description
    DF2FGN160_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    DF2FGN160_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /