Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys DF, LS1/GK1
Image DF3FN63

DF3FN63

Image DF3FN63
DF3FN63

TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - gG 63A - sans voyant

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 17,96 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Sectionneur fusible TeSys
    Fonction produit
    Cartouche fusible
    Nom de l'appareil
    DF3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    courant nominal
    63 A 500 V
    Taille du fusible
    22 x 58 mm
    Type de fusible
    NFC
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Type de fusible
    GG
    Signalisation locale
    Percuteur
    Poids du produit
    0,045 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF3FN63 : DF3FN63_REACH_DECLARATION
    Description
    DF3FN63_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    DF3FN63_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF3FN63 : DF3FN63_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    DF3FN63_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    DF3FN63_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DF3FN63 : DF3FN63_ROHS_DECLARATION
    Description
    DF3FN63_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    DF3FN63_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /