France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image DF6AB10
Ce produit n’est plus fabriqué

DF6AB10

Image DF6AB10
Ce produit n’est plus fabriqué
DF6AB10

portefusible DF6 1P 32 A pour fusible NFC 10 x 38 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2008
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence DF6AB10 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
DF101
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
1
DF101V
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
1
  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    Nom de l'appareil
    DF6 AB
    taille du fusible
    10 x 38 mm
    8,5 x 31,5 mm
    fonction produit
    Porte-fusible
    description des pôles
    1P
    type de réseau
    CC
    CA
    [Ith] courant thermique conventionnel
    25 A à <40 °C avec fusiblesà cartouche aM
    30 A à <40 °C avec fusiblesà cartouche gG
    32 A à <40 °C avec branchements tubulaires
    quantité par lot
    Jeu de 12
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    support de montage
    Rail
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    8 kA avec branchements tubulaires se conformer à IEC 60269-1
    mode de raccordement
    Télécommande: bornes à vis 1 câble(s) 10 mm² souple sans embout de câble
    Télécommande: bornes à vis 1 câble(s) 10 mm² rigide sans embout de câble
    Télécommande: bornes à vis 2 câble(s) 6 mm² souple sans embout de câble
    Télécommande: bornes à vis 2 câble(s) 6 mm² rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m - sur bornes à vis
    position de montage
    +/- 23°
    hauteur
    81 mm
    largeur
    17,5 mm
    profondeur
    68 mm
    poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    normes
    NF C 61-201
    IEC 60947-3
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -50…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /