France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image DF6N10
Ce produit n’est plus fabriqué

DF6N10

Image DF6N10
Ce produit n’est plus fabriqué
DF6N10

portefusible DF6 N 32 A pour fusible NFC 10 x 38 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    Nom de l'appareil
    DF6 N
    taille du fusible
    10 x 38 mm
    8,5 x 31,5 mm
    fonction produit
    Porte-fusible
    description des pôles
    1N
    type de réseau
    CA
    CC
    quantité par lot
    Jeu de 12
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    support de montage
    Rail
    [Ui] tension assignée d'isolement
    480 V
    mode de raccordement
    Bornes à vis 1 câble(s) 10 mm² souple sans embout de câble
    Bornes à vis 1 câble(s) 10 mm² rigide sans embout de câble
    Bornes à vis 2 câble(s) 6 mm² souple sans embout de câble
    Bornes à vis 2 câble(s) 6 mm² rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    1,2 N.m - sur bornes à vis
    position de montage
    +/- 23°
    hauteur
    81 mm
    largeur
    17,5 mm
    profondeur
    67,5 mm
    poids du produit
    0,08 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    NF C 61-201
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -50…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /