France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

PORTE-FUS 3P 25A POUR FUSIBLE 8,5 X 31,5 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    29,88 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys DF
    fonction produit
    Porte-fusibles
    Nom de l'appareil
    DF8
    conformité
    DF2BA cartouche fusible
    DF2BN cartouche fusible
    description des pôles
    3P
    taille du fusible
    8.3 x 32 mm
    type de fusible
    , aM
    , gG
    type de commande
    Par maneton cadenassable
    signalisation locale
    Indication de fusible sauté
    catégorie d'emploi
    AC-20B se conformer à IEC 60947-3
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    catégorie de surtension
    III
    résistance de court-circuit
    20 kA 400 V se conformer à IEC 60947-3
    puissance dissipée en W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Complémentaires
    normes
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    certifications du produit
    CEI
    EAC
    DNV-GL
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…16 mm²souple avec ou sans
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple avec ou sans
    couple de serrage
    2 N.m - avec tournevis PZ2
    2 N.m - avec tournevis plat Ø 5,5 mm
    hauteur
    79,5 mm
    largeur
    52,5 mm
    profondeur
    61 mm
    poids du produit
    0,126 kg
    quantité par lot
    Lot de 4
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C with derating above 20°C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans réduction de courant
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    code de comptabilité
    DF8
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B4 - Porte-fusibles (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Version 6.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys DF fuse-disconnector 3P 25A - fuse size 8.5 x 31.5 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    TeSys DF fuse-disconnector 3P 25A - fuse size 8.5 x 31.5 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/05/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.