France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image DL1BEGS
Ce produit n’est plus fabriqué

Image DL1BEGS
Ce produit n’est plus fabriqué

lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 15d - 120 V 5 W

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2006
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence DL1BEGS est remplacée par :
Produit
Qté
DL1EDGS
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2006
1
  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVP
    désignation d'accessoire / pièce séparée
    Ampoule à incandescence
    type d'accessoire / pièce séparée
    Lampe à incandescence
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires éclairage
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Balise et colonne de signalisation
    [Us] tension d'alimentation
    120 V
    type de signalisation
    Fixe
    puissance dissipée en W
    5 W
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    culot de lampe
    BA 15d
    poids du produit
    0,09 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.