France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image DL1CA012
Ce produit n’est plus fabriqué

Image DL1CA012
Ce produit n’est plus fabriqué

LAMPE BA9S 12V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 1995
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence DL1CA012 est remplacée par :
Produit
Qté
DL1CE012
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 1996
1
  • Principales
    type d'accessoire / pièce séparée
    Lampe à incandescence
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir lumineux
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CA/CC
    couleur de signal
    Incolore
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    culot de lampe
    BA 9s
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.