Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image DL1CE036

DL1CE036

Green premium brand logo
Image DL1CE036
DL1CE036
Green premium brand logo

Harmony ampoule à incandescence transparente pour bt-poussoir lumin BA9s 36V- 2W

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 6,02 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Compatibilité de gamme
    Preventa XY2
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Lampe à incandescence
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir lumineux
    [Us] tension d'alimentation
    36 V CA/CC
    Couleur de signal
    Incolore
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Puissance dissipée en W
    2 W
    Culot de lampe
    BA 9s
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    30 g
    Hauteur de l'emballage 2
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    10,5 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    800
    Poids de l'emballage 3
    2,885 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français3
    • anglais5
    • chinois1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 24/09/19
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67 KB
    Date 22/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DL1CE036 : DL1CE036_REACH_DECLARATION
    Description
    DL1CE036_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    DL1CE036_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DL1CE036 : DL1CE036_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    DL1CE036_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    DL1CE036_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DL1CE036 : DL1CE036_ROHS_DECLARATION
    Description
    DL1CE036_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    DL1CE036_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm