France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image DL2EKB1
Ce produit n’est plus fabriqué

Image DL2EKB1
Ce produit n’est plus fabriqué

LAMPE CLIGNOTANTE À DEL 24 V BLANC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVM Optimum
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    type d'accessoire / pièce séparée
    Lampe à LED
    désignation d'accessoire / pièce séparée
    Ampoule de LED
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Balise et colonne de signalisation
    culot de lampe
    BA 15d
    type de signalisation
    Flash
    couleur de signal
    Blanc
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    luminance
    900 cd/m²
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    fréquence de clignotement
    1 Hz
    poids du produit
    0,009 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits