France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

LED BA15D - FLASHING LIGH T-120 V GREEN S

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    34,53 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    13 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    compatibilité de gamme
    Harmony XVM Optimum
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    type d'accessoire / élément séparé
    LED super brillante
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Balise et colonne de signalisation
    culot de lampe
    BA 15d
    type de signalisation
    Flash
    couleur de signal
    Vert
    [Us] tension d'alimentation
    120 V AC
    luminance
    900 cd/m²
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    fréquence de clignotement
    1 Hz
    poids
    0,009 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/06/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits