Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys F, FG, CR1F et V
Image DR2SC4700
Ce produit n’est plus fabriqué

DR2SC4700

Green premium brand logo
Image DR2SC4700
Ce produit n’est plus fabriqué
DR2SC4700
Green premium brand logo

TeSys B - résistance d'économie DR2S - 4700ohm - pour bobine de contacteur

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 63,70 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 26 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom de l'appareil
    DR2S
    Fonction produit
    Résistance économique
    Accessoires associés
    LC1B
    LC1F400
    résistance
    4700 Ohm
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,030 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,200 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,150 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DR2SC4700 : DR2SC4700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    DR2SC4700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    DR2SC4700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DR2SC4700 : DR2SC4700_ROHS_DECLARATION
    Description
    DR2SC4700_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    DR2SC4700_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.