France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image DZ5CA502D

DZ5CA502D

Image DZ5CA502D
DZ5CA502D

Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 50mm² - bleu - DIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1,48 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Linergy
    fonction produit
    Terminaison du câble
    taille d'embout
    Moyen
    normes
    DIN 46228-4
    type d'emballage
    Sachet
    quantité par lot
    Lot de 20
    section de câble
    50 mm²
    Complémentaires
    type d'embout
    Conducteur simple
    informations complémentaires
    Pour support marqueur supplémentaire
    couleur
    Bleu
    matériau de la collerette
    Plastique sans halogène
    matériau des tubes
    Cuivre se conformer à ISO 1337
    nombre de câbles
    1
    jauge AWG
    AWG 1/0
    dimension de la lunette d'encadrement
    Ø 16 mm
    diamètre du tube
    11 mm
    longueur
    36 mm
    longueur du tube
    20 mm
    profondeur hors tout CAO
    36 mm
    poids du produit
    0,06 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…105 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /