Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image DZ5CE007

DZ5CE007

Green premium brand logo
Image DZ5CE007
DZ5CE007
Green premium brand logo

Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,75mm² - bleu - NF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 0,04 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Linergy
    Fonction produit
    Terminaison du câble
    taille d'embout
    Moyen
    Normes
    NF C 63-023
    Type d'emballage
    Cordon de sachets
    Quantité du lot
    10 jeux de 100
    Section de câble
    0,75 mm²
    Complémentaires
    Type d'embout
    Conducteur simple
    Informations complémentaires
    Sans support marqueur
    Couleur
    Bleu
    Matériau de la collerette
    Plastique sans halogène
    matériau des tubes
    Cuivre se conformer à ISO 1337
    Nombre de câbles
    1
    Jauge AWG
    AWG 20
    dimension de la lunette d'encadrement
    Ø 3,3 mm
    diamètre du tube
    1,5 mm
    Longueur
    14 mm
    longueur du tube
    8 mm
    Poids
    0,1 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    Température de fonctionnement
    -20…105 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    0,2 g
    Hauteur de l'emballage 1
    0,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    0,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Type d'emballage 2
    P06
    Nb produits dans l'emballage 2
    80000
    Poids de l'emballage 2
    17,293 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    77 cm
    Largeur de l'emballage 2
    80 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    80000
    Poids de l'emballage 3
    8,32 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 91 KB
    Date 06/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 64.4 KB
    Date 06/09/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DZ5CE007 : DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    Description
    DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DZ5CE007 : DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    Description
    DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DZ5CE007 : DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    Description
    DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    DZ5 - embout de câble isolé - format moyen - 0,75mm² - bleu - NF
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.