Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Image DZ5CE352

DZ5CE352

Image DZ5CE352
DZ5CE352

Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 0,49 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Linergy
    Fonction produit
    Terminaison du câble
    taille d'embout
    Moyen
    Normes
    NF C 63-023
    Type d'emballage
    Sachet
    Quantité du lot
    Lot de 20
    Section de câble
    35 mm²
    Complémentaires
    Type d'embout
    Conducteur simple
    Informations complémentaires
    Sans support marqueur
    Couleur
    Rouge
    Matériau de la collerette
    Plastique sans halogène
    matériau des tubes
    Cuivre se conformer à ISO 1337
    Nombre de câbles
    1
    Jauge AWG
    AWG 2
    dimension de la lunette d'encadrement
    Ø 13,5 mm
    diamètre du tube
    8,7 mm
    Longueur
    30 mm
    longueur du tube
    16 mm
    Poids du produit
    0,054 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -20…105 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DZ5CE352 : Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    Description
    Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DZ5CE352 : Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    Description
    Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DZ5CE352 : Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    Description
    Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 35mm² - rouge - NF
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /