" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Accessoires pour onduleurs Easy UPS 3-Series
Image E3SBT4

E3SBT4

Image E3SBT4
E3SBT4

"Easy UPS 3S - module batterie"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 381,73 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Présentation
    Présentation
    Chaîne de batterie à utiliser avec Easy UPS 3S avec emplacements de batterie internes et armoire à batterie modulaire vide pour Easy UPS 3S (E3SXR6). Chaque chaîne de batteries se compose de quatre modules de batteries 7,2 Ah.
    Lead time
    Livraison habituellement sous 6 semaines
    Physique
    Profondeur
    76 cm
    Hauteur
    15,7 cm
    Poids du produit
    108 kg
    Largeur
    42,8 cm
    Environnemental
    Température de fonctionnement
    0…40 °C
    Altitude de fonctionnement
    0...3281 ft
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Température ambiante de stockage
    -15…40 °C
    Altitude de stockage
    0,00…15240,00 m
    Batteries & durée de fonctionnement
    Créneau de batterie vide
    0
    Batteries pré-installées
    0
    Montage de l'appareil
    Cartouche de batterie fermée
    Type de batterie
    VRLA
    Capacité Batterie Volt Ampère Heure
    0 VAh
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    112 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    18 cm
    Largeur de l'emballage 1
    56 cm
    Longueur de l'emballage 1
    82 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    1 an, réparation ou remplacement
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Onduleurs Refroidissements et Racks (Version 1.1)
    Description
    Catalogue en ligne, édition 2019-2020Nous répondons à vos besoins en matière de protection de l’alimentation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau international, Schneider Electric s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux secteurs industriels ou dans le domaine des infrastructures et du bâtiment.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 20/12/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.8 MB
    Date 28/04/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.2 MB
    Date 30/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 28/11/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.8 KB
    Date 14/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    E3SBT4 : Easy UPS 3S Battery String
    Description
    Easy UPS 3S Battery String
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Easy UPS 3S Battery String
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    E3SBT4 : Easy UPS 3S Battery String
    Description
    Easy UPS 3S Battery String
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Easy UPS 3S Battery String
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.