France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Easy UPS 3S
Image E3SUPS30KHB

E3SUPS30KHB

Image E3SUPS30KHB
E3SUPS30KHB

Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 30 kVA pour batteries internes

Afficher plus de caractéristiques >
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Présentation
    Description
    Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique robuste, ce qui facilite la continuité des activités dans le datacenter ou le local électrique. Il s'agit d'un onduleur 30 kVA dont l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien sont exceptionnellement faciles, le rendant idéal pour les petites et les moyennes entreprises. Filtre antipoussière et panneaux revêtus conformes pour les environnements difficiles. Cet onduleur est destiné à des batteries internes, mais est fourni sans batteries, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre autonomie en matière de batteries.
    Model Name
    Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 30 kVA pour batteries internes
    Comprend
    Filtre à poussière , Guide d'installation
    Disponibilité
    Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bélarus , Belgique , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , Chili , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Timor Oriental , Égypte , Érythrée , Estonie , Fidji , Finlande , France , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guyane , Guyane , Hongrie , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lituanie , Madagascar , Malaisie , Martinique , Île Maurice , MAYOTTE , Mongolie , Maroc , Myanmar , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Qatar , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Arabie saoudite , Sénégal , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Afrique du Sud , Espagne , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Thaïlande , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Yémen
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    30.0 KW / 30.0 kVA
    Puissance configurable max. (Watts)
    30.0 KW / 30.0 kVA
    Tension nominale de sortie
    400 3PH
    Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 3 %
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50 Hz , 60 Hz
    Autres tensions de sortie
    380, 415V
    On-line Double conversion
    Tolérance de tension en sortie
    +/- 1.5%
    TDH tension de sortie
    < 3 % charge linéaire
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    304 - 477 V
    Autres tensions en entrée
    380 , 415
    Intensité maximale du courant d’entrée
    55 A
    Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    VRLA
    Créneau de batterie vide
    4
    Tension nominale des batteries
    220 V
    Communication et gestion
    Port d'interface
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Physique
    Hauteur max.
    1400.0 mm
    Largeur max.
    500.0 mm
    Profondeur max.
    969.0 mm
    Poids net
    152.0 kg
    Poids avec emballage
    190.0 kg
    Hauteur (avec emballage)
    1640.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    683.0 mm
    Profondeur
    1114.0 mm
    Couleur
    Blanc
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altitude en fonctionnement
    0-999.9 mètres
    Température de stockage
    -15 - 40 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 (non-condensing) %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    63.000 dB
    Dissipation thermique
    1410.000 BTU/h
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
    REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easy UPS 3 Series 10-200 kVA Brochure (Version 2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    mySchneider Leaflet (Version 0)
    Date 30/07/19
    Taille 4 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Version 4)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA 3:3 with Internal Batteries Installation Manual (Version 1)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA 3:3 with Internal Batteries Installation Manual (Version 1)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Version 3)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Version 2)
    Date 30/07/19
    Taille 70.3 KB
    Easy UPS 3S Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Version 3)
    Date 30/07/19
    Taille 468.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    E3SUPS30KHB - Easy UPS 3S, 30kVA, 400V, 3Ph In 3Ph Out, High Tower UPS with Battery (Version 0)
    UPS Schneider Electric-E3SUPS30KHB_-_Easy_UPS_3S,_30kVA,_400V,_3Ph_In_3Ph_Out,_High_Tower_UPS_with_Battery (Version 0)
    E3SOPT006 - Easy UPS 3S Parallel Maintenance Bypass Panel 10-40kVA upto 2 Units (Version 0)
    E3SOPT007 - Easy UPS 3S Battery Breaker Box (Version 0)
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easy UPS 3S 10 à 40 kVA Caractéristiques techniques (Version 4)
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Version 1)
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Version 1)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Version 5)
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V Guide Specification (Version 1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /