Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   PowerLogic Com'X 510
Image EBX210

EBX210

Image EBX210
EBX210

EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 846,45 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,16 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom du produit
    ComX
    Fonction produit
    Serveur d'énergie
    Nom de l'appareil
    ComX 210
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    Alimentation principale: 24 V CC
    puissance consommée maximale en W
    26 W 24 V
    15 W via PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
    type de réseau de communication
    RS485, Modbus série sur 1 RJ45
    RS485, Modbus série sur bornier
    Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) sur 1 RJ45
    Ethernet, DHCP sur 1 RJ45
    nombre d'entrées
    6 numérique
    2 analogique
    courant d'entrée TOR
    60 mA à 12 V DC
    alimentation électrique du capteur
    24 V CC à 50 mA
    Type d'entrée analogique
    4...20 mA
    Pt 100
    Pt 1000
    0...10 V
    passerelle de communication
    Ethernet TCP/IP à Modbus
    capacité de mémoire
    128 MB RAM
    256 MB flash
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN 35 mm
    Certifications du produit
    CE
    CUL
    C-Tick
    UL
    Normes
    EN 61010-1
    UL 508
    EN 60950
    UL 60950
    Profondeur
    69 mm
    Hauteur
    109 mm
    Largeur
    144 mm
    Poids du produit
    450 g
    signalisation locale
    LED: pour alimentation puissance
    LED: pour STATUS (GPRS)
    LED: pour communication (Modbus)
    LED: pour communication (Ethernet)
    LED: pour communication (Wi-Fi)
    LED: pour E/S
    Environnement
    humidité relative
    5…95 % à 55 °C sans condensation
    Degré de protection IP
    IP20 (bornier)
    IP40 (face avant)
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Degré de pollution
    3
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    419 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    15
    Poids de l'emballage 2
    6,772 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais11
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 01/02/17
    EBXA-USB-WIFI nformations supplémentaires (Version 00)
    Description
    EBXA-USB-WIFI nformations supplémentaires, 253537634-00
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/07/15
    Description
    EBXA-USB-WIFI nformations supplémentaires, 253537634-00
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Serveur d’énergie Com’X 210 Manuel de l’utilisateur (Version 14)
    Description
    Serveur d’énergie Com’X 210 Manuel de l’utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.6 MB
    Date 01/04/20
    Description
    Serveur d’énergie Com’X 210 Manuel de l’utilisateur
    Com’X 210 Energy Server User manual (Version 14)
    Description
    Com’X 210 Energy Server User manual
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/04/20
    Description
    Com’X 210 Energy Server User manual
    Com’X 210/510 Security Certificate Installation Guide (Version 1.0)
    Description
    It is recommended to procure and install your own Public/Private SSL Certificate to harden your Com’X device. This guide details a multi-step process. The first part of the process involves creating a Com’X compliant certificate file from your SSL certificate & private key. The second part of the process instructs on how to install the certificate on a Com’X.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 587.2 KB
    Date 04/12/19
    Description
    It is recommended to procure and install your own Public/Private SSL Certificate to harden your Com’X device. This guide details a multi-step process. The first part of the process involves creating a Com’X compliant certificate file from your SSL certificate & private key. The second part of the process instructs on how to install the certificate on a Com’X.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    Com’X 210/510 Hardening Guide (Version 1.0)
    Description
    This guide provides recommendations to better secure your Com’X device.Please use this guide in conjunction with the user manual for the step by step procedure details required for the configuration of specific features and settings.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 04/12/19
    Description
    This guide provides recommendations to better secure your Com’X device.Please use this guide in conjunction with the user manual for the step by step procedure details required for the configuration of specific features and settings.NOTE: This guide is applicable for Com'X firmware version 6.5 and above.
    Com'X 200/210/510 Commissioning Quick Start Guide (Version 01)
    Description
    This guide provides an overview of the commissioning process for a new Com'X 510. These guidelines can help reduce commissioning time by eliminating unnecessary reboots and adding device configuration at the optimal time.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 421.9 KB
    Date 01/01/17
    Description
    This guide provides an overview of the commissioning process for a new Com'X 510. These guidelines can help reduce commissioning time by eliminating unnecessary reboots and adding device configuration at the optimal time.
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.7 KB
    Date 02/04/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ECDCom'x&accessories-V1 (Version 1.0)
    Description
    Declaration UE de Conformite pour Com'X et accessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 646.2 KB
    Date 06/05/16
    Description
    Declaration UE de Conformite pour Com'X et accessories
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EBX210 : EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données
    Description
    EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EBX210 : EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données
    Description
    EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    EnerlinX - passerelle de communication - ethernet - enregistreur de données
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais3
    Firmware
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Com'X 210 v6.6.5 (Version v6.6.5)
    Description
    If your Com’X 210 device is currently running a firmware version earlier than v2.1, please upgrade to v2.1 before upgrading to later versions. This version (v6.6.5) contains cybersecurity updates. Please ensure you are using the most up-to-date version of your device’s firmware in order to access the latest features.
    prp.document.label.format zip
    Taille 47.9 MB
    Date 29/04/20
    Description
    If your Com’X 210 device is currently running a firmware version earlier than v2.1, please upgrade to v2.1 before upgrading to later versions. This version (v6.6.5) contains cybersecurity updates. Please ensure you are using the most up-to-date version of your device’s firmware in order to access the latest features.
    Release Notes: ComX v6.6.5 (Version v6.6.5)
    Description
    Firmware v6.6.5 release contains cybersecurity updates. Please ensure you are using the most up-to-date version of your device’s firmware in order to access the latest features.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.4 KB
    Date 29/04/20
    Description
    Firmware v6.6.5 release contains cybersecurity updates. Please ensure you are using the most up-to-date version of your device’s firmware in order to access the latest features.
    ComX210v2-1-18_Firmware_EBX210 (Version v2.1.18)
    Description
    Com’X firmware upgrade to address bug fixes.Updates:Com’X 200/210Known Issues:1. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, the Com’X occasionally fails to communicate toconfigured Zigbee devices on its first startup. To correct this, cycle the power to the Com’X orpress “Restart” on the Maintenance > System Settings page. This is not a reoccurring issue.2. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, measurements selected for publication arecleared. To continue to publish, the measurement selections must be reselected.Corrections:1. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, the Local IDs defaulted to 1, causing loss ofcommunications to devices.2. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, changing Local IDs in the Settings > ModbusGateway > Device IDs page caused the device to be removed or communications lost.Com’X 510Corrections:1. Corrected the issue of excessive time to load the Measurement Table for the CM4000 and CM3000variants, which also reduced the gateway bandwidth.2. Corrected issue where the data series in the 4 Weeks over 4 Weeks energy dashboard reportsinaccurate Date/Time values when the time zone is configured with a positive offset.3. Updated the on-board User Manual to the correct 2.1 version.
    prp.document.label.format zip
    Taille 40 MB
    Date 29/01/16
    Description
    Com’X firmware upgrade to address bug fixes.Updates:Com’X 200/210Known Issues:1. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, the Com’X occasionally fails to communicate toconfigured Zigbee devices on its first startup. To correct this, cycle the power to the Com’X orpress “Restart” on the Maintenance > System Settings page. This is not a reoccurring issue.2. After upgrading to V2.1.18 from a previous version, measurements selected for publication arecleared. To continue to publish, the measurement selections must be reselected.Corrections:1. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, the Local IDs defaulted to 1, causing loss ofcommunications to devices.2. Corrected issue where after an upgrade to V2.1.17, changing Local IDs in the Settings > ModbusGateway > Device IDs page caused the device to be removed or communications lost.Com’X 510Corrections:1. Corrected the issue of excessive time to load the Measurement Table for the CM4000 and CM3000variants, which also reduced the gateway bandwidth.2. Corrected issue where the data series in the 4 Weeks over 4 Weeks energy dashboard reportsinaccurate Date/Time values when the time zone is configured with a positive offset.3. Updated the on-board User Manual to the correct 2.1 version.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.