Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PowerLogic Com'X 510
Image EBXA-USB-ZIGBEE

EBXA-USB-ZIGBEE

Image EBXA-USB-ZIGBEE
EBXA-USB-ZIGBEE

Enerlinx - clé USB Zigbee - pour Com'X

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 116,45 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Fonction produit
    Interface USB
    Nombre de canaux
    1
    transmission frequency band
    2405…2480 MHz FCC se conformer à IEEE 802.15.4
    2405…2480 MHz ETSI se conformer à IEEE 802.15.4
    vitesse de transmission
    12 Mbps
    Complémentaires
    Ethernet protocol
    USB
    Type de réseau de communication
    ZigBee
    [Us] tension d'alimentation
    5 V CC
    consommation électrique
    TX (transmission) <= 100 mA pour 5 V CC
    RX (réception) <= 70 mA pour 5 V CC
    Hauteur
    19 mm
    Profondeur
    9 mm
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…85 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Normes
    IEEE 802.15.4
    Largeur
    38 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    En cours d'investigation
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 01/02/17
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.7 KB
    Date 02/04/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 107.5 KB
    Date 12/12/18
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ECDCom'x&accessories-V1 (Version 1.0)
    Description
    Declaration UE de Conformite pour Com'X et accessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 646.2 KB
    Date 06/05/16
    Description
    Declaration UE de Conformite pour Com'X et accessories
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EBXA-USB-ZIGBEE : EBXA-USB-ZIGBEE_ROHS_DECLARATION
    Description
    EBXA-USB-ZIGBEE_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    EBXA-USB-ZIGBEE_ROHS_DECLARATION
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Note de mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Com'X v6.5.5 Release Notes (Version 6.5.5)
    Description
    Release notes outlining scope of firmware, enhancements, and supported devices.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.6 KB
    Date 20/02/20
    Description
    Release notes outlining scope of firmware, enhancements, and supported devices.
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /