Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Wiser Energy
Image EER22000
Ce produit n’est plus fabriqué

EER22000

Image EER22000
Ce produit n’est plus fabriqué
EER22000

Wiser Energy - écran tactile encastrable 3,5 pouces

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

 la référence EER22000 peut être remplacée par la référence suivante :
Produit
Qté
EER31800
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2019
1
  • Principales
    Gamme
    Wiser
    Fonction produit
    Affichage
    commercial name
    Afficheur mural Wiser
    Type d'afficheur
    Écran tactile LCD
    Couleur d'affichage
    4 niveaux de gris
    Résolution de l'afficheur
    240 x 160 pixels
    Taille de l'affichage
    82 x 44,5 mm
    informations affichées
    Puissance (par usage)
    Puissance (total)
    Consommation d'énergie (par usage)
    Consommation d'énergie (total)
    Heure
    Température
    Puissance
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Complémentaires
    type de réseau de communication
    Bus 2 fils 9600 bit/s maître
    Type de connecteur
    Mini B USB 2.0
    Service de communication
    Langue du système
    Réinitialiser la consommation
    Capacité mémoire
    16 Mo
    Yype d'alarmes
    Erreur mise à jour firmware
    Erreur interne
    Erreur absence compteur
    Surconsommation
    Erreur extension non supportée
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    105 mm
    Profondeur d'encastrement
    30,5 mm
    profondeur en saillie
    15 mm
    Poids du produit
    0,165 kg
    Compatibilité de gamme
    Wiser EM5 compteur d'énergie
    Unica Multifix Air boîtier d’appareil
    Unica Multifix Plus boîtier d’appareil
    Conformité
    Wiser EM5
    boîte à encastrer (ALB71320, IMT35001)
    Environnement
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529 (appareil installé)
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à CEI 62262
    Humidité relative
    95 % à 40 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Température de fonctionnement
    0…45 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    mode de raccordement
    Bornes à vis (arrière de l'appareil) 2 câble(s) 1,5 mm² rigide ou flexible
    [Sa] portée de travail
    0…50 m
    matière
    Affichage: plastique blanc selon RAL 9003
    Alimentation puissance: PBT (polybutylene terephthalate) GF30 noir
    Mode d'installation
    Suspendu
    Mode de fixation
    Par vis
    Marquage
    CE
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    259 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.1 MB
    Date 01/03/13
    Fichiers dans le document
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Link Wall Display (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 514.1 KB
    Date 05/09/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER22000 : EER22000_ROHS_DECLARATION
    Description
    EER22000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/10/20
    Description
    EER22000_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 172.2 KB
    Date 21/05/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.