France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Wiser Energy
Image EER31120

EER31120

Image EER31120
EER31120

Wiser Energy - module réception des impulsions des capteurs sans fil - 2 maxi

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    48,54 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Wiser
    fonction produit
    Récepteur à impulsions
    Nom de l'appareil
    MPR
    Complémentaires
    type de mesure
    Consommation d'eau
    Consommation de Gaz
    Consommation d'énergie thermique
    alimentation
    Via le bus d'extension de l'EM5
    [Us] tension d'alimentation
    24 V +/- 10 % CC
    3,3 V +/- 10 % CC
    interface de communication
    RS485
    communication interface
    avec MPE: radiofréquence (868 MHz)
    radio range
    200 m
    index report
    Une fois par jour
    valeur maximale mesurée
    999 999
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    local indicator
    Vert et rouge LED pour Statuts produits
    catégorie de surtension
    III
    mode de raccordement
    Côté connecteur extension de bus - 40 broches
    matière
    PC
    hauteur
    84 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    67 mm
    poids du produit
    0,055 kg
    compatibilité de gamme
    EM5 compteur d'énergie
    module d’extension
    MPE Emetteur à impulsions
    conformité
    Wiser EM5
    Wiser modules extension
    Wiser MPE
    Environnement
    degré de protection IP
    Face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Boitier: IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à CEI 60068-2-75
    degré de pollution
    2
    humidité relative
    95 % à 40 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    normes
    CEI 61326-1:2005
    ETSI EN 300 220-2:v2.3.1, 2010
    ETSI EN 301 489-3:2010
    labels qualité
    CE
    tenue au feu
    650 °C pendant 30 s
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser link conforme à la RT2012 (Version 1.0)
    Date 26/01/15
    Taille 3.2 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser MPR - EER31120 - Notice d'utilisation (Version 04)
    Notice de montage module récepteur EER31120 (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wisezr Link pulse receiver (Version 1.0)
    Date 05/09/13
    Taille 274.7 KB
    Date 05/09/13
    Taille 145 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /