France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Wiser Energy - connecteur compteur Gazpar - pour émetteur EER31140

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    15,21 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Wiser
    fonction produit
    Kit de pré-câblage du câble fréquence et direction
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    destination du produit
    Wiser émetteur à impulsions
    Gazpar meter
    type de câble
    1 paire multibrin (AWG 24), Ø = 4 mm
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    longueur de câble
    0,5 m
    tension nominale maximale
    300 V
    raccordement électrique
    3 connecteurs
    type de connecteur
    2 WAGO for connecting to pulse emitter
    1 JAE for connecting to gazpar meter
    force de traction maximale
    30 N pour connecteur WAGO
    35 N pour connecteur JAE
    couleur
    Blanc
    compatibilité de gamme
    Wiser MPE Emetteur à impulsions
    Environnement
    isolement
    PVC
    normes
    UL 758
    certifications du produit
    LR
    température de fonctionnement maximale
    0…80 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.