France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Wiser Energy
Image EER31130

EER31130

Image EER31130
EER31130

Wiser Energy - connecteur compteur Gazpar - pour émetteur impulsions EER31140

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    15,21 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Wiser
    Fonction produit
    Kit de pré-câblage du câble fréquence et direction
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    Destination du produit
    Compteur gazpar
    Wiser émetteur à impulsions
    Type de câble
    1 paire, AWG 24 multibrins (diamètre: 4 mm
    Quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Longueur de câble
    0,5 m
    Tension nominale
    300 V
    Raccordement électrique
    3 connecteurs
    Type de connecteur
    2 WAGO connecteur pour raccordement émetteur d'impulsions
    1 JAE connecteur pour raccordement compteur gazpar
    Maximum pulling force
    30 N connecteur WAGO
    35 N connecteur JAE
    Couleur
    Blanc
    Compatibilité de gamme
    MPE Emetteur à impulsions
    Environnement
    isolement
    PVC
    Normes
    UL 758
    Certifications du produit
    LR
    Température de fonctionnement
    0…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /