France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Wiser Energy
Image EER31800

EER31800

Image EER31800
EER31800

Wiser Energy - module connexion IP - pour l'alarming et le contrôle

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,03 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Wiser
    fonction produit
    Module de communication IP
    nom du produit
    MIP
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    110/230 V CA (+/- 15 %), <2 A
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    5 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    vitesse de transmission
    9600 bit/s 0…24 V câble non polarisé à 2 fils <50 m compteur d'énergie Wiser EM5
    Commissioning protocol
    Bluetooth
    protocole de communication
    Zigbee
    interface de communication
    Ethernet 10/100BASE-T <100 m Cat.6 STP
    type de connexion intégrée
    Port Ethernet pour client DHCP
    signalisation locale
    Vert, orange et rouge LED pour Statuts produits
    Vert et orange LED pour état Ethernet (LAN ST)
    catégorie de surtension
    III
    raccordement électrique
    Bornier à vis pour alimentation principale
    Bornier à vis pour communication
    matière
    Plastique
    hauteur
    84 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    67 mm
    poids du produit
    133 g
    Environnement
    degré de protection IP
    Boitier: IP20 se conformer à CEI 60529
    Face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    2
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 62262
    humidité relative
    93 % à 40 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    normes
    CEI 61000-6-1:2005
    CEI 61000-6-3:2005
    compatibilité électromagnétique
    Immunité électromagnétique: se conformer à CEI 61000-6-1
    Émission électromagnétique: se conformer à CEI 61000-6-3
    tenue au feu
    650 °C pendant 30 s
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser - EER31800 - IP Module - Instruction de service (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate - Wiser IP Module EER31800 (Version 1.0)
    Bluetooth Certificate - Wiser IP Module EER31800 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration - Wiser communication module EER31800 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modules de communication PowerTag Control (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-Wireless to Modbus TCP/IP Concentrator (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /