France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Wiser Energy
Image EER39000

EER39000

Green premium brand logo
Image EER39000
EER39000
Green premium brand logo

Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés 80A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    270,81 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Wiser
    Nom du produit
    Wiser Energy
    Fonction produit
    Compteur d'énergie
    Nom de l'appareil
    EM5
    Type de mesure
    Consommation d'énergie total
    Consommation d'énergie par usage
    Puissance total
    Puissance par usage
    [Us] tension d'alimentation
    230 V +/- 15 % CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    maximum consumption
    9 VA
    Classe de précision
    Classe 2 se conformer à CEI 61557-12
    Type d'entrée
    Transformateur de courant 0…50 mA
    Entrée digitale pour Utilité
    Type de sortie
    pour contrôle afficheur 2 fils
    current transformer cable capacity
    1 câble(s) 25 mm²
    1 câble(s) 16 mm²
    1 câble(s) 10 mm²
    2 câble(s) 6 mm²
    4 câble(s) 4 mm²
    6 câble(s) 2,5 mm²
    8 câble(s) 1,5 mm²
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Service de communication
    Alarme
    Puissance active totale
    Énergie active par usage
    Puissance active par usage
    Signal TIC
    Total cumulé de l'énergie active
    Signalisation locale
    LED pour communication TIC vert
    LED pour communication vers l'afficheur mural orange
    Vitesse de transmission
    à 9600 bit/s: 0…24 V afficheur Wiser
    à 1200…9600 bit/s: 0…15 V CA 50 kHz signal TIC
    Type d'afficheur
    LCD
    Couleur d'affichage
    Blanc et noir
    Résolution de l'afficheur
    128 x 64 pixels
    Taille de l'affichage
    36 x 18 mm
    Informations affichées
    Énergie par usage
    Énergie totale
    Puissance instantanée totale
    Puissance instantanée par usage
    Catégorie de surtension
    III
    Catégorie de mesure
    Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-30
    Mode de raccordement
    Bornes à vishaut: 0,2…2,5 mm² - 0,4 N.m
    Bornes à visbas: pour 5 entrées pour les tores
    Connecteur extension de bus (40 broches)côté:
    équipement fournis
    5 transformateurs de courant - 0,1…80 A (gamme de courant du transformateur)
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    67 mm
    Poids
    0,31 kg
    Compatibilité de gamme
    Wiser module d’extension
    Wiser afficheur mural Wiser module afficheur
    Wiser concentrateur Wiser EM5 transformateur de courant
    Composition du kit
    Compteur d'énergie EER39100
    Transformateur de courant EER39200
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à CEI 62262
    Degré de pollution
    2
    Humidité relative
    95 % à 50 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Labels qualité
    CE
    Matière
    PC
    Tenue au feu
    650 °C pendant 30 s
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 26/01/15
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 10/11/17
    Taille pdf
    Taille 11 MB
    Date 30/10/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Link EM5 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Taille zip
    Taille 1.1 MB
    Date 05/09/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Description
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/12/19
    Description
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Description
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/12/19
    Description
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser EM5 kit: EER39000 - EoLi (Version 2)
    Description
    Wiser EM5 kit: EER39000 - EoLi
    Taille pdf
    Taille 262.2 KB
    Date 09/10/19
    Description
    Wiser EM5 kit: EER39000 - EoLi
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser EM5 kit: EER39000 (with CT) (Version 2.0)
    Description
    Wiser EM5 kit: EER39000 (with CT)
    Taille pdf
    Taille 384 KB
    Date 09/10/19
    Description
    Wiser EM5 kit: EER39000 (with CT)
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Description
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/12/19
    Description
    Wiser Energy - compteur d'usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés de 80A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /