Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Wiser Energy
Image EER39200

EER39200

Green premium brand logo
Image EER39200
EER39200
Green premium brand logo

Wiser Energy - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 51,61 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Wiser
    commercial name
    Concentrateur Wiser EM5
    Fonction produit
    Transformateur de courant
    Type de transformateur de courant
    Indication et mesures
    Plage de puissance du capteur de courant
    0,1…80 A
    current transformer cable capacity
    1 câble(s) 25 mm²
    1 câble(s) 16 mm²
    1 câble(s) 10 mm²
    2 câble(s) 6 mm²
    4 câble(s) 4 mm²
    6 câble(s) 2,5 mm²
    8 câble(s) 1,5 mm²
    Quantité du lot
    Lot de 5
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Wiser EM5 compteur d'énergie
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser Link current sensors (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 245.7 KB
    Date 05/09/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER39200 : EER39200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    EER39200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    EER39200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER39200 : EER39200_ROHS_DECLARATION
    Description
    EER39200_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/10/20
    Description
    EER39200_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Wiser EM5 kit: EER39000 (with CT) (Version 2.0)
    Description
    Wiser EM5 kit: EER39000 (with CT)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384 KB
    Date 09/10/19
    Description
    Wiser EM5 kit: EER39000 (with CT)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.