Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Wiser Energy
Image EER39300

EER39300

Green premium brand logo
Image EER39300
EER39300
Green premium brand logo

Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 209,04 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Wiser
    Nom du produit
    Wiser Energy
    Fonction produit
    Compteur d'énergie
    Nom de l'appareil
    EM5
    Type de mesure
    Consommation d'énergie total
    Consommation d'énergie par usage
    Puissance total
    Puissance par usage
    [Us] tension d'alimentation
    230 V +/- 15 % CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    maximum consumption
    9 VA
    Classe de précision
    Classe 2 se conformer à CEI 61557-12
    Type d'entrée
    Transformateur de courant 0…50 mA
    Entrée digitale pour Utilité
    Type de sortie
    pour contrôle afficheur 2 fils
    current transformer cable capacity
    1 câble(s) 25 mm²
    1 câble(s) 16 mm²
    1 câble(s) 10 mm²
    2 câble(s) 6 mm²
    4 câble(s) 4 mm²
    6 câble(s) 2,5 mm²
    8 câble(s) 1,5 mm²
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Service de communication
    Énergie active par usage
    Puissance active par usage
    Signal TIC
    Alarme
    Total cumulé de l'énergie active
    Puissance active totale
    Signalisation locale
    LED pour communication TIC vert
    LED pour communication vers l'afficheur mural orange
    Vitesse de transmission
    à 9600 bit/s: 0…24 V afficheur Wiser
    à 1200…9600 bit/s: 0…15 V CA 50 kHz signal TIC
    Type d'afficheur
    LCD
    Couleur d'affichage
    Blanc et noir
    Résolution de l'afficheur
    128 x 64 pixels
    Taille de l'affichage
    36 x 18 mm
    Informations affichées
    Énergie totale
    Puissance instantanée par usage
    Énergie par usage
    Puissance instantanée totale
    Catégorie de surtension
    III
    Catégorie de mesure
    Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-30
    Mode de raccordement
    Bornes à vishaut: 0,2…2,5 mm² - 0,4 N.m
    Bornes à visbas: pour 5 entrées pour les tores
    Connecteur extension de bus (40 broches)côté:
    équipement fournis
    5 transformateurs de courant - 0,1…80 A (gamme de courant du transformateur) à commander séparément
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    67 mm
    Poids du produit
    0,31 kg
    Compatibilité de gamme
    Wiser concentrateur Wiser EM5 transformateur de courant
    Wiser Wiser MIP module de communication IP
    Composition du kit
    Compteur d'énergie EER39100
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à CEI 62262
    Degré de pollution
    2
    Humidité relative
    95 % à 50 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Labels qualité
    CE
    Matière
    PC
    Tenue au feu
    650 °C pendant 30 s
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    245 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,7 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    18
    Poids de l'emballage 2
    4,876 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER39300 : Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    Description
    Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER39300 : Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    Description
    Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EER39300 : Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    Description
    Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.