France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Easergy T300
Image EMS58171

EMS58171

Image EMS58171
EMS58171

Kit 3 tores phase ouvrants SCTR500-1 - rapport 500/1 - classe 3 - avec câble

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Easergy ITI3
    Easergy Flair 5xx
    Easergy T300
    fonction produit
    Transformateur de courant
    Nom de l'appareil
    SCTR500-1
    type de transformateur de courant
    Noyau fendu
    primary current
    500 A
    courant secondaire
    1 A
    rapport de transformation de courant
    500/1
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    classe de précision
    Classe 3
    normes
    CEI 61869
    Complémentaires
    type de bornier
    4 bornes à vis
    [Ith] courant thermique conventionnel
    50 kA pour 1 s
    courant dynamique admissible
    2.5 x Ith
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    600 A
    facteur de sûreté
    7
    rated output
    1,5 VA
    rated burden
    1.5 Ohm
    highest voltage for equipment
    < 720 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    4 kV pour 1 min
    rated lightning impulse level
    5 kV
    [Uoc] tension en circuit ouvert
    1 kV tension RMS
    5 kV crête
    nombre de tours max
    491
    type de protection
    Parafoudre
    support de montage
    Câbles
    hauteur
    35 mm
    diamètre
    Externe: 110 mm
    diamètre extérieur du câble
    30…40 mm
    poids du produit
    2,869 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP30 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 62262
    humidité relative
    0…95 % pour 24 heures
    0…90 % pour 1 mois
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    caractéristique d'environnement
    3C1 se conformer à IEC 60721-3-3
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easergy T300 Catalog (Version 4.0)
    Date 28/06/19
    Taille 5.6 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Easergy T300 User manual (Version 04)
    Date 31/05/19
    Taille 4.3 MB
    Manuel utilisateur T300 (Version 03)
    Date 06/03/18
    Taille 6.2 MB
    Guide installateur SC150 - Easergy T300 (Version 03)
    Guide installateur Easergy T300-IV1 (Version 03)
    Date 30/07/18
    Taille 10.9 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /