France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Préfal vertical
Image ENN04528

ENN04528

Image ENN04528
ENN04528

Modulo, boite de dérivation à sceller 292x213x60mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    35,61 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Multifix
    gamme
    Multifix
    nom du produit
    Multifix Modulo
    fonction produit
    Boîtier de distribution
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    composition de l'appareil
    Capot
    nombre de postes
    1 poste
    support de montage
    Mur sec
    couleur
    Bleu (RAL 5015)
    matière
    PS (polystyrène)
    longueur
    293 mm
    largeur
    213 mm
    profondeur
    60 mm
    profondeur interne
    58 mm
    section de câble maximale
    2,5 mm²
    plombage
    Sans
    traitement de surface
    Non traité
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Technical leaflet Modulo Installation boxes - flush (Version 0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /