Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva Box
Image ENN05010

ENN05010

Green premium brand logo
Image ENN05010
ENN05010
Green premium brand logo

Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 24,95 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    product range
    Mureva BOX
    product type
    Boîtier de distribution
    colour
    Gris (RAL 7035)
    quantity per package
    1 pièce
    Complémentaires
    Mounting
    En saillie
    Entrée de câble
    Passe-câbles
    mode de fixation
    Vissé: couvercle
    interior dimensions
    175 x 150 x 80 mm
    number of cable entries
    10 (diamètre: 25 mm
    2 (diamètre: 32 mm
    Matière
    Polypropylène: couvercle
    SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
    classe d'isolation électrique
    Classe II se conformer à IEC 536
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    195 mm
    Profondeur
    165 mm
    Poids du produit
    0,4 kg
    Environnement
    operating temperature
    -25…40 °C
    IK-Class
    IP55 se conformer à CEI 60529
    IK-Class
    IK07 se conformer à EN 50102
    glow wire temperature
    750 °C
    Normes
    EN 60670
    CE
    Caractéristique d'environnement
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    installation materials (Version 3.0)
    Description
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 24/06/19
    Description
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Description
    catalogue created from 2 parts of different catalogues to have all the surface mounted boxes gathered in one cat
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 13/03/17
    Description
    catalogue created from 2 parts of different catalogues to have all the surface mounted boxes gathered in one cat
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.6 KB
    Date 16/01/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 363.5 KB
    Date 12/04/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN05010 : Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    Description
    Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN05010 : Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    Description
    Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN05010 : Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    Description
    Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 175x150x80, gris
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /