France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Box
Image ENN05017

ENN05017

Image ENN05017
ENN05017

Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 275x225x120, gris

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    91,76 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    product range
    Mureva BOX
    product type
    Boîtier de distribution
    colour
    Gris (RAL 7035)
    quantity per package
    1 pièce
    Complémentaires
    Mounting
    En saillie
    entrée de câble
    Passe-câbles
    mode de fixation
    Vissé: couvercle
    interior dimensions
    275 x 225 x 120 mm
    number of cable entries
    16 (diamètre: 32 mm
    4 (diamètre: 40 mm
    matière
    Polypropylène: couvercle
    SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
    classe d'isolation électrique
    Classe II se conformer à IEC 536
    hauteur
    125 mm
    largeur
    295 mm
    profondeur
    245 mm
    poids du produit
    0,932 kg
    Environnement
    operating temperature
    -25…40 °C
    IK-Class
    IP55 se conformer à CEI 60529
    IK-Class
    IK07 se conformer à EN 50102
    glow wire temperature
    750 °C
    normes
    EN 60670
    CE
    caractéristique d'environnement
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Date 13/03/17
    Taille 8.7 MB
    installation materials (Version 3.0)
    Date 24/06/19
    Taille 778.4 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    INSTRUCTION SHEET 1/4 TURN MUREVA (Version 00)
    Date 16/01/14
    Taille 71.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 12/04/17
    Taille 363.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /