Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Mureva Box
Image ENN08131

ENN08131

Green premium brand logo
Image ENN08131
ENN08131
Green premium brand logo

Mureva Box - passe-câble - Ø4-20 - perçage Ø23mm - gris RAL7004 - IP55 - 960°C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 0,44 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Mureva
    Fonction produit
    Passe-câble
    colour
    Gris foncé (RAL 7004)
    quantity per package
    10 pièces
    Complémentaires
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Matière
    SBS (styrène butadiène styrène)
    diamètre extérieur du câble
    4…20 mm
    diamètre de perçage
    23 mm
    Poids du produit
    0,004 kg
    Environnement
    operating temperature
    -25…40 °C
    IP-Class
    IP55
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,004 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    30,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    130,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    150,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.7 MB
    Date 13/03/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN08131 : Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    Description
    Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN08131 : Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    Description
    Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN08131 : Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    Description
    Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Mureva Box - entrée IP55 ø4-20 - gris RAL7004 - lot de 10 - perçage ø23mm -960°C
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 319.7 KB
    Date 05/12/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.