Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva
Image ENN34121
Ce produit n’est plus fabriqué

ENN34121

Image ENN34121
Ce produit n’est plus fabriqué
ENN34121

Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ENN34121 est remplacée par :
Produit
Qté
MUR37021
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Nouvelle couleur gris anthracite
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva
    Product or component type
    Interrupteur à bascule
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support
    équipement fournis
    Fourni sans griffes
    Quantité du lot
    10 pièces
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Simple
    Commande
    Enjoliveur
    Courant assigné d'emploi
    10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    Polypropylène
    Plastique
    Hauteur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Environnement
    Labels qualité
    NF
    VDE
    Degré de protection IP
    IP44
    Tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Normes
    EN 60669-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 311.7 KB
    Date 07/04/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN34121 : Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08
    Description
    Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN34121 : Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08
    Description
    Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    Mureva - va-et-vient - gris - composable encastré - IP44 IK08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /