France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva
Image ENN34130
Ce produit n’est plus fabriqué

ENN34130

Image ENN34130
Ce produit n’est plus fabriqué
ENN34130

Mureva - prise de courant 2P+T NF - gris - composable encastré - IP44 IK08

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ENN34130 est remplacée par :
Produit
Qté
MUR36133
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Nouvelle couleur gris anthracite
1
  • Principales
    gamme de produits
    Mureva
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme
    équipement fournis
    Fourni sans griffes
    configuration des pôles de la prise
    2P+T avec obturateurs
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    quantité par lot
    10 pièces
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    16 A
    fonctions disponibles
    Ouverture du couvercle à 180°
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    matière
    Plastique
    Polypropylène
    hauteur
    45 mm
    largeur
    45 mm
    Environnement
    labels qualité
    NF
    degré de protection IP
    IP44
    tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 29/11/13
    Taille 918.4 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 29/11/13
    Taille 918.4 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /