France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva
Image ENN35021
Ce produit n’est plus fabriqué

ENN35021

Image ENN35021
Ce produit n’est plus fabriqué
ENN35021

Mureva - va-et-vient - gris - en saillie - IK07 IP55

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ENN35021 est remplacée par :
Produit
Qté
MUR35021
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Nouvelle couleur gris anthracite - Entraxes des trous de fixation du boitier différents ancienne / nouvelle gamme
1
  • Principales
    gamme de produits
    Mureva
    Product or component type
    Interrupteur à bascule
    présentation du produit
    Produit complet
    quantité par lot
    10 pièces
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Simple
    commande
    Enjoliveur
    courant assigné d'emploi
    10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    matière
    Plastique
    Polypropylène
    mode de fixation
    Par 2 vis
    entrée de câble
    Easy Valve Access (diamètre: 6…20 mm
    hauteur
    72 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    47 mm
    Environnement
    labels qualité
    NF
    degré de protection IP
    IP55
    tenue aux choc IK
    IK07
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    normes
    EN 60669-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 13/09/11
    Taille 267.1 KB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 13/09/11
    Taille 329.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 27/06/14
    Taille 559.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 18/01/17
    Taille 895.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /