Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva
Image ENN39129
Ce produit n’est plus fabriqué

ENN39129

Image ENN39129
Ce produit n’est plus fabriqué
ENN39129

Mureva - bouton-poussoir avec porte étiquette - blanc - encastré - IP44 IK08

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ENN39129 est remplacée par le groupe de produits suivant :
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Nouvelle couleur blanc polaire
  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva
    Product or component type
    Bouton-poussoir avec porte-étiquette
    Présentation du produit
    Produit complet
    équipement fournis
    Fourni sans griffes
    Quantité du lot
    10 pièces
    Vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Bouton-poussoir
    Commande
    Bouton-poussoir
    Courant assigné d'emploi
    10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    Plastique
    Polypropylène
    Marquage
    Sans marquage
    Hauteur
    82 mm
    Largeur
    82 mm
    Profondeur
    18,5 mm
    Environnement
    Labels qualité
    NF
    Degré de protection IP
    IP44
    Tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Normes
    EN 60669-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 311.7 KB
    Date 07/04/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 895.2 KB
    Date 18/01/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /