France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva
Image ENN39141
Ce produit n’est plus fabriqué

ENN39141

Image ENN39141
Ce produit n’est plus fabriqué
ENN39141

Mureva - inter. double cde volet roulant directe - blanc - encastré - IP44 IK08

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Mureva
    fonction produit
    Volet-roulant
    présentation du produit
    Produit complet
    équipement fournis
    Fourni sans griffes
    teinte de couleur du cadre
    Blanc (RAL 9003)
    teinte de couleur de la plaque
    Blanc (RAL 9003)
    quantité par lot
    1 pièce
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    commande
    Enjoliveur
    type de commande
    Automatique
    Directe
    courant assigné d'emploi
    10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Commutation entre appareillages connectés
    Intérieur/extérieur
    matière
    Polypropylène
    Plastique
    Environnement
    labels qualité
    VDE
    NF
    degré de protection IP
    IP44
    tenue aux choc IK
    IK08
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 07/04/14
    Taille 311.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /