Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Mureva
Image ENN39728
Ce produit n’est plus fabriqué

ENN39728

Image ENN39728
Ce produit n’est plus fabriqué
ENN39728

Mureva - bouton-poussoir lumineux - blanc - composable en saillie - IK07 IP55

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ENN39728 est remplacée par :
Produit
Qté
MUR39127
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
  • Nouvelle couleur blanc polaire
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Mureva
    Product or component type
    Bouton-poussoir avec lampe pilote
    Présentation du produit
    Mécanisme avec plaque
    Quantité du lot
    10 pièces
    Vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Bouton-poussoir
    Commande
    Bouton-poussoir
    Courant assigné d'emploi
    10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Conditions d’utilisation
    Intérieur/extérieur
    Matière
    Plastique
    Polypropylène
    Marquage
    Sans marquage
    Environnement
    Labels qualité
    VDE
    NF
    Degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux choc IK
    IK07
    tenue à la flamme
    Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Normes
    EN 60669-1
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 559.6 KB
    Date 27/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.1 KB
    Date 13/09/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.1 KB
    Date 13/09/11
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN39728 : ENN39728_REACH_DECLARATION
    Description
    ENN39728_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    ENN39728_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN39728 : ENN39728_ROHS_DECLARATION
    Description
    ENN39728_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    ENN39728_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /