Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Mureva Tube et Mureva Fix
Image ENN45126

ENN45126

Green premium brand logo
Image ENN45126
ENN45126
Green premium brand logo

Mureva FIX - Rail pour clips à tube Ø 16, 20 et 25 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2,78 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    product range
    Mureva FIX
    product type
    Rail
    colour
    Gris (RAL 7035)
    quantity per package
    25 pièces
    Complémentaires
    Destination du produit
    Pour clips à tubes de diamètres 16, 20 ou 25 mm
    Conditions d’utilisation
    Intérieur
    Matière
    PA (polyamide) 6/6
    Poids
    0,018 kg
    Environnement
    operating temperature
    -5…60 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,018 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    225,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    155,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    90,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 13/03/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN45126 : ENN45126_REACH_DECLARATION
    Description
    ENN45126_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    ENN45126_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN45126 : ENN45126_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ENN45126_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    ENN45126_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ENN45126 : ENN45126_ROHS_DECLARATION
    Description
    ENN45126_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    ENN45126_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.