France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mureva Tube et Mureva Fix
Image ENN47922

ENN47922

Image ENN47922
ENN47922

Mureva FIX - Colliers d'installation - 132x9 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    0,17 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    product range
    Mureva FIX
    product type
    Collier d'installation
    couleur
    Noir
    quantité par lot
    100 pièces
    Complémentaires
    diamètre de serrage minimum
    8 mm
    diamètre de serrage maximum
    22 mm
    resistance to tearing
    Résistance à l'arrachement: 36 daN Ø 20 mm
    matière
    PA (polyamide) 12 Rislan®
    longueur
    132 mm
    largeur
    9 mm
    poids du produit
    0,002 kg
    Environnement
    maximum humidity absorption
    0,9 %
    operating temperature
    -60…85 °C
    100 °C pendant 1000 heures
    120 °C maximum
    tenue au feu
    HB se conformer à UL 94
    normes
    EN 50146
    caractéristique d'environnement
    Résistant aux UV
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    installation materials (Version 3.0)
    Date 24/06/19
    Taille 778.4 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Attaches de câble (Version 1.0)
    Date 27/06/19
    Taille 131.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /