France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Advantys ETB
Image ETB1EI16CP00

ETB1EI16CP00

Image ETB1EI16CP00
ETB1EI16CP00

Advantys ETB - Block 16 i o ethernet ip

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    554,09 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon ETB
    fonction produit
    Module E/S distribuées
    nombre de canaux d'entrée
    1…16 configurable
    nombre de voies de sorties
    1…16 (configurable)
    type de module
    Ethernet IP
    Complémentaires
    types d'entrée
    Contact
    logique d’entrée
    Négatif
    Positif
    retard réponse maximal
    2,5 ms
    courant de sortie
    2 A par module
    8 A par sortie
    type de protection en sortie
    Contre les courts-circuits
    fréquence de commutation
    200 Hz
    courant de court-circuit
    6,5 A
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC
    type de connecteur
    M12
    normes
    CEI 60068-2-8
    CEI 60529
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Advantys ETB - Modules d'E/S de bloc Ethernet IP67 pour EtherNet/IP, Guide de l'utilisateur (Version 02)
    Advantys ETB - IP67 Ethernet Block I/O Modules for EtherNet/IP, User Guide (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL_E327764_NMTR_NMTR7_FEB2017 (Version 1.0)
    Date 13/02/17
    Taille 105.3 KB
    Date 13/02/17
    Taille 105.7 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Advantys ETB IP67 I/O modules (Version 1.0)
    Date 06/05/09
    Taille 459.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /