Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   EVlink parking d’entreprise privé
Image EVP1CNS32121

EVP1CNS32121

Image EVP1CNS32121
EVP1CNS32121

EVlink - câble charge monophasé - type 2 / type 1 - 32A - 5m - 2,4kg - 7,4kW max

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 626,05 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    EVlink
    Fonction produit
    Câble de charge
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Nombre de phases réseau
    Monophasé
    nombre de pôles
    1P + N
    [In] courant nominal
    32 A
    [Us] tension d'alimentation
    220...240 V CA 50/60 Hz
    nombre de prises d'alimentation
    2
    Complémentaires
    type de connecteur
    T2 extrémité de station de charge contacts plaqués argent
    T1 extrémité du véhicule contacts plaqués argent
    Compatibilité de gamme
    EVlink EVlink parking EVF1 station de charge
    EVlink EVlink parking EVW1 station de charge
    EVlink EVlink parking EVF2 station de charge
    EVlink EVlink parking EVW2 station de charge
    EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 station de charge
    EVlink EVlink Wallbox EVH2 station de charge
    Normes
    CEI 62196-1
    CEI 62196-2
    Certifications du produit
    CE
    Longueur
    5 m
    Poids du produit
    2,4 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP44 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à CEI 62262
    température de fonctionnement
    -30…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Humidité relative
    5…95 %
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    2,361 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,650 dm
    Longueur de l'emballage 1
    4,100 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 24.4 MB
    Date 09/07/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.9 KB
    Date 19/09/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 286.6 KB
    Date 07/08/17
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVP1CNS32121 : EVlink - câble charge 32A 1 -phase T2-T1
    Description
    EVlink - câble charge 32A 1 -phase T2-T1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    EVlink - câble charge 32A 1 -phase T2-T1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVP1CNS32121 : EVlink - câble charge 32A 1 -phase T2-T1
    Description
    EVlink - câble charge 32A 1 -phase T2-T1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    EVlink - câble charge 32A 1 -phase T2-T1
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.