Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   EVlink parking d’entreprise privé
Image EVP1PSS4

EVP1PSS4

Image EVP1PSS4
EVP1PSS4

EVlink parking - kit rétrofit prise T3 vers prise T2S

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 721,41 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    EVlink
    Fonction produit
    Prise électrique
    type de prise
    T2 avec obturateur
    nombre de pôles
    3P + N
    [Us] tension d'alimentation
    380...415 V CA 50/60 Hz
    Courant d'alimentation maximum
    32 A
    Compatibilité de gamme
    EVlink EVlink parking EVF2 station de charge
    EVlink EVlink parking EVW2 station de charge
    EVlink EVlink parking EVP2 boîtier
    Complémentaires
    Matière
    Plastique
    Hauteur
    260 mm
    Largeur
    110 mm
    Profondeur
    80 mm
    Poids du produit
    1,34 kg
    Couleur
    Vert
    Environnement
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à CEI 62262
    température de fonctionnement
    -30…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Humidité relative
    5…95 %
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,6 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    13,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14 cm
    Longueur de l'emballage 1
    28 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    13,566 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 32.1 MB
    Date 17/02/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVP1PSS4 : EVP1PSS4_REACH_DECLARATION
    Description
    EVP1PSS4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    EVP1PSS4_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVP1PSS4 : EVP1PSS4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    EVP1PSS4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    EVP1PSS4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EVP1PSS4 : EVP1PSS4_ROHS_DECLARATION
    Description
    EVP1PSS4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    EVP1PSS4_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.